Обзор
Особенности и преимущества
- Архитектура с обратной связью по напряжению
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 225 МГц
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 74 МГц (размах сигнала 2 В)
- Скорость нарастания: 800 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 5 нс при ступенчатом изменении напряжения на 2 В
- Широкий диапазон входных синфазных напряжений
- от -V S − 0.2 В до +V S − 1 В
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений: от 0.1 В до 4.9 В
- Диапазон напряжений питания: от 3 В до 5.5 В
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.01%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.01°
- Низкое энергопотребление
- Потребляемый ток 7.8 мА/канал, тип.
- Режим пониженного энергопотребления
- 16-выводный корпус LFCSP
Подробнее о продукте
ADA4856-3 - это трехканальный усилитель видеосигнала с однополярным питанием, фиксированным коэффициентом усиления +2 и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Компонент обладает превосходными характеристиками передачи видеосигнала, обеспечивая ширину полосы по уровню -3 дБ, равную 225 МГц, скорость нарастания 800 В/мкс и неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 74 МГц при работе на нагрузку 150 Ом. Компонент имеет широкий диапазон входных синфазных напряжений - от уровня земли минус 0.2 В до положительного напряжения питания минус 1 В. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 200 мВ до напряжений питания, что упрощает применение этого усилителя в системах с однополярным питанием от 3.3 В.
ADA4856-3 имеет малый потребляемый ток (7.8 мА на канал, тип.) и способен выдавать в нагрузку до 52 мА. Он также имеет режим пониженного энергопотребления для систем с повышенными требованиями к потребляемой мощности, в котором потребляемый ток уменьшается до 1 мА.
ADA4856-3 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C to +105°C.
Области применения
- Профессиональная видеоаппаратура
- Бытовая видеотехника
- Формирование и обработка изображений
- Измерительная техника
- Базовые станции
- Активные фильтры
- Буферы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4856-3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.