Обзор
Особенности и преимущества
- Архитектура с обратной связью по напряжению
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений: от 0.1 В до 4.9 В
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 410 МГц, G = 1
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 210 МГц, G = 2
- Скорость нарастания: 870 В/мкс
- Полоса с неравномерностью 0.1 дБ (в режиме большого сигнала): 53 МГц
- Время установления до 0.1%: 5.3 нс при ступенчатом изменении напряжения на 2 В
- Широкий диапазон входных синфазных напряжений от −VS − 0.2 В до +VS − 1 В
- Диапазон напряжений питания: от 3 В до 5.5 В
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.01%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.01°
- Низкое энергопотребление
- Потребляемый ток 7.8 мА/канал, тип.
- Режим пониженного энергопотребления
- 16-выводный корпус LFCSP
Подробнее о продукте
ADA4855-3 - это трехканальный операционный усилитель с однополярным питанием и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Он обладает превосходным быстродействием: ширина полосы по уровню -3 дБ равна 410 МГц, а скорость нарастания составляет 870 В/мкс. Компонент имеет широкий диапазон входных синфазных напряжений - от уровня земли минус 0.2 В до положительного напряжения питания минус 1 В. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 100 мВ до напряжений питания, что упрощает применение этого операционного усилителя в системах с однополярным питанием от 3.3 В.
ADA4855-3 имеет малый потребляемый ток (7.8 мА на канал, тип.) и способен выдавать в нагрузку до 57 мА. Он также имеет режим пониженного энергопотребления для систем с повышенными требованиями к энергопотреблению, в котором потребляемый ток уменьшается до 1 мА.
ADA4855-3 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C to +105°C.
Области применения
- Профессиональная видеоаппаратура
- Бытовая видеотехника
- Формирование изображений
- Измерительная техника
- Базовые станции
- Активные фильтры
Data Sheet, Rev. 0, 11/2008
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Редко задаваемые вопросы (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4855-3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.