Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий ток в режиме пониженного энергопотребления: 0.1 мкА
- Малый рабочий ток: 1.4 мА/канал
- Идеально подходит для работы с видеосигналами стандартной четкости
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 100 МГц
- Скорость нарастания: 120 В/мкс
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.5 дБ: 22 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.20%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.10°
- Работа от однополярного питания
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Границы диапазона на 200 мВ выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания
- Малое напряжение смещения: 1 мВ
- Широкий диапазон напряжений питания: от 2.65 В до 5 В
Подробнее о продукте
ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3 – это недорогие, быстродействующие операционные усилители (ОУ) с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и крайне низкой потребляемой мощностью, которые идеально подходят для портативной бытовой электроники. Несмотря на низкую стоимость ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3 обладают превосходными показателями и универсальностью. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 100 МГц, и скорости нарастания 120 В/мкс эти усилители хорошо подходят для разнообразных быстродействующих схем.
ОУ ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3 имеют архитектуру с обратной связью по напряжению, предназначены для работы с напряжениями питания от 2.65 В до 5 В и потребляют ток всего 1.4 мА на канал. Для дальнейшего сокращения потребляемой мощности усилители имеют режим пониженного энергопотребления, в котором максимальный потребляемый ток сокращается до уровня менее 1.5 мкА, что делает их идеальным выбором для устройств с питанием от батарей.
ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3 в полной мере поддерживают работу с однополярным питанием, и способны работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 1.2 В ниже положительного напряжения питания. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 200 мВ до каждого из напряжений питания.
Благодаря комбинации низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.2%) и фазы (0.10°), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.5 дБ на частотах до 22 МГц, эти усилители идеально подходят для работы с видеосигналами.
ADA4853-1 выпускается в 6-выводном корпусе SC70, ADA4853-2 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP_VQ, а ADA4853-3 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP_VQ и 14-выводном корпусе TSSOP. Рабочий температурный диапазон ADA4853-1 составляет от −40°C до +85°C, а ADA4853-2/ADA4853-3 – от −40°C до +105°C.
Области применения
- Портативные мультимедийные плееры
- Видеокамеры
- Цифровые фотокамеры
- Бытовая видеотехника
- Буферы тактовых сигналов
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4853-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.