Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 130 МГц
- Скорость нарастания: 375 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 55 нс
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 11 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.08%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.09°
- Полный набор спецификаций при напряжениях питания +3 В, +5 В и ±5 В
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Границы диапазона на 60 мВ выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания
- Малое напряжение смещения: 0.6 мВ
- Широкий диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 12 В
- Малый потребляемый ток: 2.5 мА/канал
- Режим пониженного энергопотребления
- Компактные корпуса:
- 6-выводный SOT-23, 8-выводный MSOP и 14-выводный TSSOP
- Полностью соответствует требованиямAEC-Q100 (ADA4851-2W и ADA4851-4W)
Подробнее о продукте
ADA4851-1 (одноканальный), ADA4851-2 (двухканальный) и ADA4851-4 (четырехканальный) – это недорогие, быстродействующие операционные усилители (ОУ) с обратной связью по напряжению и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Несмотря на низкую стоимость они обладают превосходными показателями и универсальностью. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 130 МГц, и высокой скорости нарастания эти усилители хорошо подходят для разнообразных быстродействующих схем.
Компоненты семейства ADA4851 предназначены для работы с напряжениями питания в диапазоне от +3 В до ±5 В. Они в полной мере поддерживают работу с однополярным питанием, и способны работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 2.2 В ниже положительного напряжения питания. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 60 мВ до каждого из напряжений питания.
Благодаря комбинации низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.08%) и фазы (0.09º), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 11 МГц, эти усилители идеально подходят для применения в бытовой видеотехнике.
Компоненты семейства ADA4851 работают в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Версии ADA4851-4W и ADA4851-2W предназначены для автомобильной промышленности и сертифицированы для работы в температурном диапазоне от −40°C до +125°C в соответствии со стандартом AEC-Q100. Более подробную информацию см. в разделе Automotive Products технического описания.
Области применения
- Автомобильные информационно-развлекательные системы
- Автомобильные системы помощи водителю
- Бытовая видеотехника
- Профессиональная видеоаппаратура
- Коммутаторы видеосигналов
- Активные фильтры
- Буферы тактовых сигналов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (2)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4851-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.