Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий ток в режиме пониженного энергопотребления: 150 нА/канал, макс.
- Малый рабочий ток: 2.4 мА/канал
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 175 МГц
- Скорость нарастания: 220 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 85нс
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 14 МГц
- Малое напряжение смещения: 0.6 мВ
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.12%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.09°
- Работа от однополярного питания: 2.7 В - 6 В
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 80 мВ до напряжений питания
Подробнее о продукте
ADA4850-1/ADA4850-2 - это недорогие, быстродействующие операционные усилители (ОУ) с обратной связью по напряжению, имеющие rail-to-rail диапазон выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и крайне низкую потребляемую мощность в режиме пониженного энергопотребления. Несмотря на низкую стоимость ADA4850-1/ADA4850-2 обладают превосходными показателями и универсальностью. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 175 МГц, и скорости нарастания 220 В/мкс эти усилители хорошо подходят для разнообразных быстродействующих схем.
ADA4850-1/ADA4850-2 работают с напряжениями питания от 2.7 В до 6 В, потребляя ток 2.4 мА на канал. В режиме пониженного энергопотребления потребляемый ток составляет менее 150 нА, благодаря чему компонент идеально подходит для устройств с питанием от батарей.
Компоненты семейства ADA4850 в полной мере поддерживают работу с однополярным питанием, и способны работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 2.2 В ниже положительного напряжения питания. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 80 мВ до каждого из напряжений питания.
Благодаря комбинации низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.12%) и фазы (0.09°), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 14 МГц, эти усилители идеально подходят для работы с видеосигналами.
ADA4850-1/ADA4850-2 работают в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Портативные мультимедийные плееры
- Видеокамеры
- Цифровые фотоаппараты
- Бытовая видеотехника
- Буферы тактовых сигналов
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4850-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.