Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low power: 1.1 mA/amp
- Low wideband noise
- 2.1 nV/√Hz
- 1.4 pA/√Hz
- Low 1/f noise
- 7 nV/√Hz @ 10 Hz
- 13 pA/√Hz @ 10 Hz
- Low distortion: −105 dBc @ 100 kHz, VO = 2 V p-p
- High speed
- 80 MHz, −3 dB bandwidth (G = +1)
- 12 V/μs slew rate
- 175 ns settling time to 0.1%
- Low offset voltage: 0.3 mV maximum
- Rail-to-rail output
- Power down
- Wide supply range: 2.7 V to 12 V
Подробнее о продукте
The ADA4841-1 is a unity gain stable, low noise and distortion, rail-to-rail output amplifier that has a quiescent current of 1.5 mA maximum. In spite of its low power consumption, this amplifier offers low wideband voltage noise performance of 2.1 nV/√Hz and 1.4 pA/√Hz current noise, along with excellent spurious-free dynamic range (SFDR) of −105 dBc at 100 kHz. To maintain a low noise environment at lower frequencies, the amplifier has low 1/f noise of 7 nV/√Hz and 13 pA/√Hz at 10 Hz.
The ADA4841-1 output can swing to less than 50 mV of either rail. The input common-mode voltage range extends down to the negative supply. The ADA4841-1 can drive up to 10 pF of capacitive load with minimal peaking.
The ADA4841-1 provides the performance required to efficiently support emerging 16-bit to 18-bit ADCs and is ideal for portable instrumentation, high channel count, industrial measurement, and medical applications. The ADA4841-1 is ideally suited to drive the AD7685/AD7686, 16-bit PulSAR ADCs.
The ADA4841-1 package features RoHS compliant lead finishes. The amplifier is rated to work over the industrial temperature range (−40°C to +125°C).
Applications
- Low power, low noise signal processing
- Battery-powered instrumentation
- 16-bit PulSAR® ADC drivers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (2)
Тематические исследования (1)
Описание схемы (1)
Вебкасты (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.