Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий потребляемый ток
- Режим полной мощности: 500 мкА
- Режим сна: 74 мкА
- Режим отключения: 2.9 мкА
- Короткое время включения для реализации драйверов АЦП с
динамическим масштабированием энергопотребления:
- 0.45 мкс из режима сна
- 1.5 мкс из режима отключения
- Высокое быстродействие
- Малое входное напряжение смещения: 125 мкВ максимум
- Малый дрейф входного напряжения 1.5 мкВ/°C максимум
- Полоса по уровню -3 дБ: 105 МГц
- Полоса по уровню -3 дБ: 105 МГц
- Малые шум и искажения
- 5.9 нВ/√Гц на 100 кГц
- 102 /−126 дБн на 100 кГц
- Широкий диапазон напряжений питания: 2.7 В – 10 В
- Маленький корпус: 8-выводный SOT-23
Подробнее о продукте
ADA4806-1 – это быстродействующий, одноканальный операционный усилитель с обратной связью по напряжению и rail-to-rail выходом (диапазон напряжений ограничен напряжениями питания). Он имеет три режима энергопотребления: режим полной мощности, режим сна и режим отключения. В режиме полной мощности данный усилитель обеспечивает широкую полосу пропускания (105 МГц при коэффициенте усиления +1), высокую скорость нарастания (160 В/мкс) и превосходные статические характеристики (входное напряжение смещения 125 мкВ, макс., дрейф входного напряжения смещения 1.5 мкВ/°C, макс.), потребляя ток всего 500 мкА. Несмотря на низкое энергопотребление ADA4806-1 обладает превосходной совокупностью характеристик, что делает его идеальным выбором для малопотребляющих систем преобразования данных с высоким разрешением.
Для систем преобразования данных, в которых ключевым требованием является минимизация рассеиваемой мощности, ADA4806-1 позволяет добиться сокращения энергопотребления путем динамического масштабирования потребляемого драйвером АЦП тока в зависимости от частоты дискретизации системы, которое достигается за счет переключения усилителя в режим с меньшим энергопотреблением между выборками отсчетов.
В режиме сна потребляемый усилителем ток сокращается до 74 мкА и обеспечивается короткое время включения (всего 0.45 мкс), что позволяет использовать динамическое масштабирование энергопотребления для скоростей дискретизации до 2 MSPS. Для дополнительной экономии энергопотребления при низких частотах дискретизации компонент имеет режим отключения, в котором потребляемый ток уменьшается до значения всего 2.9 мкА.
ADA4806-1 работает в широком диапазоне напряжений питания и имеет полную спецификацию характеристик при напряжениях питания 3 В, 5 В и ±5 В. Усилитель выпускается в компактном 8-выводном корпусе SOT-23 и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Портативные/питаемые от батарей измерительные приборы и системы
- Системы сбора данных с высокой плотностью каналов
- Драйверы прецизионных аналого-цифровых преобразователей (АЦП)
- Буферы опорного напряжения
- Портативные платежные терминалы
- Активные считыватели RFID меток
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4806-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.