Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое входное напряжение смещения: 125 мкВ (макс.)
- Малый дрейф входного напряжения смещения
- 0.2 мкВ/°C (тип.)
- 1.5 мкВ/°C (макс.)
- Крайне низкий потребляемый ток: 500 мкА/канал
- Полная спецификация характеристик при VS = 3 В, 5 В, ±5 В
- Высокое быстродействие:
- Полоса по уровню −3 дБ: 105 МГц
- Скорость нарастания: 160 В/мкс
- Время установления в пределах 0.1%: 35 нс
- Rail-to-rail выход
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание ADA4805-2-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/16621 DSCC
Подробнее о продукте
ADA4805-1/ADA4805-2 – это быстродействующие усилители с обратной связью по напряжению и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Исключительно низкий потребляемый ток (500 мкА) делает компоненты идеальным выбором для малопотребляющих систем преобразования данных с высоким разрешением. Несмотря на низкое энергопотребление, усилители обеспечивают превосходные характеристики. Они обладают широкой полосой (105 МГц при коэффициенте усиления, равном 1), высокой скоростью нарастания (160 В/мкс) и малых входным напряжением смещения (125 мкВ, макс.).
Вывод отключения позволяет дополнительно сократить потребляемый в состоянии покоя ток до 2.9 мкА. Время выхода из режима отключения составляет 3 мкс. Эта особенность может быть использована в задачах с жесткими ограничениями на энергопотребление и позволяет пользователю динамически управлять мощностью, потребляемой усилителем, выключая его в интервалах между преобразованиями АЦП.
Применение патентованной компанией Analog Devices технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов с крайне высоким быстродействием (extra fast complementary bipolar, XFCB) позволяет одновременно добиться низких значений тока и напряжения шума (5.9 нВ/√Гц, 0.6 пА/√Гц). ADA4805-1/ADA4805-2 работают с широким диапазоном напряжений питания от ±1.5 В до ±5 В, а также поддерживают однополярное питание 3 В и 5 В, что делает их идеальным выбором для быстродействующих, малопотребляющих измерительных приборов.
ADA4805-1 выпускается в 6-выводных корпусах SOT-23 и SC70. ADA4805-2 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP. Усилители гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики при работе в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Прецизионные драйверы АЦП
- Контрольно-измерительные приборы с батарейным питанием
- Маломощные активные фильтры
- Портативные кассовые терминалы
- Активные терминалы сбора данных
- Фотоумножители
- Буферы АЦП
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Модели SPICE
Инструменты проектирования
An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues with Op Amp.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4805-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.