Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое входное напряжение смещения:
    ≤0.2 мВ, тип.
  • Высокая нагрузочная способность по току:
    30 мА
  • Широкий диапазон рабочих напряжений: от ±5 В до ±50 В
  • Высокая скорость нарастания: 20 В/мкс, тип.
  • Высокое произведение полосы на коэффициент усиления:
    3.5 МГц, тип.
  • Терморегуляция при температуре перехода >145°C
  • Диапазон рабочих температур окружающей среды:
    от -40° C до +85° C
  • Низкий входной ток смещения
    ≤ 15 нА, тип.

Подробнее о продукте

ADA4700-1 - это высоковольтный, прецизионный одноканальный операционный усилитель с широким диапазоном рабочих напряжений (от ±5 В до ±50 В) и относительно высокой нагрузочной способностью по току. Его усовершенствованная архитектура сочетает низкое энергопотребление (170 мВт при напряжениях питания ±50 В), широкую полосу пропускания (3.5 МГц) и высокую скорость нарастания, а также поддерживает стабильность при единичном усилении и не имеет эффекта обращения фазы. Близкий к напряжениям питания размах выходного напряжения позволяет разработчикам добиться максимальных отношений сигнал-шум.

ADA4700-1 предназначен для задач, в которых одновременно требуются высокие статические и динамические характеристики, и может представлять интерес для широкого спектра приложений, включая высоковольтную контрольно-испытательную аппаратуру, высоковольтные стабилизаторы и усилители мощности, схемы управления и защиты источников питания, а также схемы усилителей или буферов для датчиков с широким диапазоном выходных напряжений. Компонент особенно хорошо подходит для задач испытания светодиодов повышенной яркости, где он может использоваться для обеспечения очень точной обратной связи по напряжению и току, а также в качестве предварительного драйвера для задания точного уровня напряжения и/или тока тестируемой цепочки светодиодов.

ADA4700-1 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и содержит схему предотвращения перегрева, срабатывающую при температуре перехода более 145°C, а также схему внутреннего ограничения тока. Компонент выпускается в 8-выводном корпусе SOIC с открытой теплоотводящей площадкой, обеспечивающем улучшенные характеристики теплопередачи.

Области применения

  • Автоматизированная и лабораторная контрольно-измерительная аппаратура
  • Высоковольтные стабилизаторы и усилители мощности
  • Схемы сбора данных и аналогового преобразования сигналов
  • Драйверы и предварительные драйверы пьезоэлементов
  • Универсальные схемы измерения тока

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4700-1

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADA4700-1 Обсуждения

RE: Porting AD-FMCOMMS3 ZCU102 HDL reference design to some other board
2 день (дней) назад в категории FPGA Reference Designs
RE: ADN4655 unused inputs and outputs
3 день (дней) назад в категории Interface and Isolation
ADA4700-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.