Обзор
Особенности и преимущества
- Low power: 180 μA typical
- Very low input bias currents: 0.5 pA typical
- Low noise: 16 nV/√Hz typical
- 3.6 MHz bandwidth
- Offset voltage: 500 μV typical
- Low offset voltage drift: 4 μV/°C maximum
- Low distortion: 0.003% THD + N
- 2.7 V to 5 V single supply or ±1.35 V to ±2.5 V dual supply
- Available in very small 2 mm × 2 mm LFCSP packages
Подробнее о продукте
The ADA4691-2/ADA4692-2 are dual and the ADA4691-4/ADA4692-4 are the quad rail-to-rail output, single-supply amplifiers featuring low power, wide bandwidth, and low noise. The ADA4691-2 has two independent shutdown pins, allowing further reduction in supply current. The ADA4691-4 is a quad with dual shutdown pins each controlling a pair of amplifiers and is available in the 16-lead LFCSP. The ADA4692-4 is a quad version without shutdown.
These amplifiers are ideal for a wide variety of applications. Audio, filters, photodiode amplifiers, and charge amplifiers, all benefit from this combination of performance and features. Additional applications for these amplifiers include portable consumer audio players with low noise and low distortion that provide high gain and slew rate response over the audio band at low power. Industrial applications with high impedance sensors, such as pyroelectric and IR sensors, benefit from the high impedance and low 0.5 pA input bias, low offset drift, and enough bandwidth and response for low gain applications.
The ADA4691/ADA4692 family is fully specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The ADA4691-2 is available in a 10-lead LFCSP and a 9-ball WLCSP. The ADA4692-2 is available in an 8-lead SOIC and 8-lead LFCSP. The ADA4691-4 is available in a 16-lead LFCSP. The ADA4692-4 is available in a 14-lead TSSOP.
Applications
- Photodiode amplifiers
- Sensor amplifiers
- Portable medical and instrumentation
- Portable audio: MP3s, PDAs, and smartphones
- Communications
- Low-side current sense
- ADC driver
- Active filters
- Sample-and-hold
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.