Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое энергопотребление при высоком напряжении (18 В): 725 мкА, макс.
  • Низкое напряжение смещения:
    • 2.2 мВ, макс. во всем диапазоне синфазных напряжений
  • Малый входной ток смещения: 15 пА, макс.
  • Произведение ширины полосы на коэффициент усиления: 4 МГц, тип. при AV = 100
  • Частота единичного усиления: 4 МГц, тип.
  • Ширина полосы при замкнутой цепи ОС (по уровню -3 дБ): 2.1 МГц, тип.
  • Однополярное питание: от 3 В до 18 В
  • Биполярное питание: от ±1.5 В до ±9 В
  • Стабилен при единичном усилении

Подробнее о продукте

ADA4666-2 - это двухканальный операционный усилитель с rail-to-rail диапазоном входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), который оптимизирован для применения в системах с низким энергопотреблением, широкой полосой и широким диапазоном рабочих напряжений питания.

В спецификации ADA4666-2 даны гарантированные значения характеристик при напряжениях питания 3.0 В, 10 В и 18 В. Компонент является превосходным выбором для задач, в которых используется однополярное питание 3.3 В, 5 В, 10 В, 12 В и 15 В или биполярное питание ±2.5 В, ±3.3 В и ±5 В.

ADA4666-2 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C) и выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и LFCSP (3 мм × 3 мм).

Области применения

  • Схемы измерения тока
  • Активные фильтры
  • Портативное медицинское оборудование
  • Буферизация/преобразование уровней
  • Интерфейс с высокоимпедансными датчиками
  • Измерительные приборы с питанием от батарей

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4666-2

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Amplifiers & Linear Tools

Design with confidence using these free tools for circuit simulation, design optimization and product selection.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADA4666-2 Обсуждения

RE: Pluto rx adc different reference level problem
18 час (часов) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program
RE: ADE7953 single phase three wire for 4CT
19 час (часов) назад в категории Energy Monitoring and Metering
RE: ADRV9001/2 user guide latest release date
22 час (часов) назад в категории TES GUI & Software Support ADRV9001 – ADRV9007

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь