Обзор
Особенности и преимущества
- Меньшее энергопотребление при высоком напряжении: 290 мкА на канал, тип.
- Малый входной ток смещения: 1 пА, макс.
- Широкая полоса: 1.2 МГц, тип.
- Скорость нарастания: 1 В/мкс, тип.
- Дрейф напряжения смещения: 3 мкВ/°C
- Однополярное питание: от 5 В до 16 В
- Биполярное питание: от ±2.5 В до ±8 В
- Стабилен при единичном усилении
- Загрузите техническое описание AD4665-2-KGD
- Протестированные кристаллы (Known Good Die) гарантированно удовлетворяют всем заявленным в техническом описании спецификациям.
Подробнее о продукте
ADA4665-2 – это двухканальный операционный усилитель (ОУ) с rail-to-rail диапазонами входного и выходного напряжений (размах напряжения до напряжений питания), оптимизированный для проектов с ограниченным бюджетом энергопотребления. ADA4665-2 обладает малым потребляемым током: 400 мкА на канал, макс., при 25°C и 600 мкА на канал, макс., в расширенном промышленном температурном диапазоне. Благодаря этой особенности ADA4665-2 хорошо подходит для малопотребляющих систем. Кроме того, ADA4665-2 имеет очень малый ток смещения (1 пА, макс.), малый дрейф напряжения смещения (3 мкВ/°C) и ширину полосы 1.2 МГц. Комбинация этих характеристик в совокупности с широким диапазоном напряжений питания (от 5 В до 16 В) позволяет применять данный компонент в широком спектре областей, включая управление технологическими процессами, измерительное оборудование, буферизацию и интерфейсы с датчиками. Дополнительную универсальность компоненту придает поддержка rail-to-rail диапазонов входного и выходного напряжений. ADA4665-2 имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C и выпускается в стандартных корпусах SOIC и MSOP.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4665-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.