Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое энергопотребление при высоком напряжении (18 В): 725 мкА, макс.
- Низкое напряжение смещения:
- 150 мкВ, макс. при Vsy/2
- 300 мкВ, макс. во всем диапазоне синфазных напряжений
- Малый входной ток смещения:15 пА, макс.
- Произведение ширины полосы на коэффициент усиления: 4 МГц, тип. при AV = 100
- Частота единичного усиления: 4 МГц, тип.
- Ширина полосы при замкнутой цепи ОС (по уровню -3 дБ): 2.1 МГц, тип.
- Однополярное питание: от 3 В до 18 В
- Биполярное питание: от ±1.5 В до ±9 В
- Стабилен при единичном усилении
Подробнее о продукте
ADA4661-2 - это двухканальный, прецизионный операционный усилитель с rail-to-rail диапазоном входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), который оптимизирован для применения в системах с низким энергопотреблением, широкой полосой и широким диапазоном рабочих напряжений питания.
В спецификации ADA4661-2 даны гарантированные значения характеристик при напряжениях питания 3.0 В, 10 В и 18 В. Компонент является превосходным выбором для задач, в которых используется однополярное питание 3.3 В, 5 В, 10 В, 12 В и 15 В или биполярное питание ±2.5 В, ±3.3 В и ±5 В. В нем применяется патентованная компанией Analog Devices, Inc. технология подгонки параметров DigiTrim®, обеспечивающая низкое напряжение смещения. Кроме того, уникальная архитектура ADA4661-2 позволяет добиться превосходных показателей коэффициента ослабления пульсаций, ослабления синфазного сигнала и напряжения смещения при работе с синфазными напряжениями в диапазоне от −VSY + 1.5 В до +VSY − 1.5 В.
ADA4661-2 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C) и выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и LFCSP (3 мм × 3 мм).
Области применения
- Схемы измерения тока с использованием шунтов
- Активные фильтры
- Портативное медицинское оборудование
- Буферизация/преобразование уровней
- Интерфейс с высокоимпедансными датчиками
- Измерительные приборы с питанием от батарей
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Design with confidence using these free tools for circuit simulation, design optimization and product selection.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (11)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4661-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.