Обзор
Особенности и преимущества
- Малое напряжение смещения: 200 мкВ, макс.
- Дрейф напряжения смещения: 1 мкВ/°C, тип.
- Очень малый входной ток смещения: 5 пА, макс.
- Расширенный температурный диапазон: от −40ºC до +125ºC
- Биполярное питание от ±5 В до ±15 В x
- ADA4627-1 GBW = 19 МГц
- ADA4627-1 GBW = 19 МГц
- Дополнительную информацию см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADA4627-1 и ADA4637-1 – это широкополосные, прецизионные операционные усилители (ОУ), обладающие низким шумом, малыми напряжением смещения, дрейфом и током смещения. Компоненты работают с биполярным напряжением питания в диапазоне от ±5 В до ±15 В.
ADA4627-1/ADA4637-1 обладают достоинствами, которые ранее можно было встретить лишь в ограниченном количестве усилителей. Они сочетают в себе наилучшие характеристики прецизионных и быстродействующих ОУ. The ADA4637-1 представляет собой декомпенсированную версию ADA4627-1 и стабилен при коэффициенте усиления шума, равном 5 или более.
Благодаря комбинации типичного напряжения смещения всего 70 мкВ, дрейфа менее 1 мкВ/°C и шума всего 0.86 мкВ (размах в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц) ADA4627-1/ADA4637-1 хорошо подходят для задач, в которых требуется минимизация возможных источников погрешностей.
ADA4627-1/ADA4637-1 работают в промышленном температурном диапазоне от −25°C до +85°C и в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. ADA4627-1 выпускается в миниатюрном 8-выводном корпусе LFCSP и 8-выводном корпусе SOIC, а ADA4637-1 – в миниатюрном 8-выводном корпусе SOIC.
ADA4627-1/ADA4637-1 являются представителями постоянного растущего семейства быстродействующих, прецизионных ОУ, предлагаемых компанией Analog Devices.
Области применения
- Высокоимпедансные датчики
- Усилители сигналов фотодиодов
- Прецизионные измерения
- Фильтры контуров фазовой автоподстройки частоты
- Профессиональнее аудиосистемы высшего класса
- Усилители выходных сигналов ЦАП
- Автоматическое тестовое оборудование
- Медицинские приборы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (11)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4627-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.