Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое напряжение смещения
- Градация A: 1 мВ, макс.
- Малый дрейф напряжения смещения
- Градация A: 8 мкВ/°C, макс. (корпуса SOIC, MSOP, LFCSP)
- Малый входной ток смещения: 5 пА, тип.
- Биполярное питание: от ±5 В до ±15 В
- Низкое напряжение шума: 0.45 мкВ (полный размах, полоса от 0.1 Гц до 10 Гц)
- Спектральная плотность напряжения шума: 7.30 нВ/√Гц на частоте 1 кГц
- Малое значение полных гармонических искажений (THD) + шума: 0.00025%
- Отсутствует эффект обращения фазы
- Rail-to-rail выход
- Стабилен при единичном усилении
- Дрейф напряжения смещения (10,000 часов): 5 мкВ тип.
- Температурный гистерезис: 8 мкВ тип.
Подробнее о продукте
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 - это прецизионные усилители на полевых транзисторах с управляющим переходом (JFET), обладающие низким входным напряжением шума, током шума, напряжением смещения и входным током смещения, а также rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения ограничен напряжениями питания). ADA4610-1 имеет один канал, ADA4610-2 - два канала, а ADA4610-4 - четыре канала.
Благодаря комбинации низкого напряжения смещения, малого шума и очень маленького входного тока смещения эти усилители особенно хорошо подходят для усиления сигналов высокоимпедансных датчиков и прецизионного измерения тока с использованием токовых шунтов. Благодаря превосходным статическим характеристикам, низкому шуму и короткому времени установления ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 обеспечивают превосходную точность в медицинских измерительных приборах, электронной измерительной технике, автоматическом тестовом оборудовании. В отличие от многих конкурирующих усилителей ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 поддерживают короткое время установления при значительных емкостных нагрузках. В отличие от многих усилителей на JFET транзисторах предыдущего поколения ADA4610-1/ADA4610-2/ ADA4610-4 не подвержены эффекту обращения фазы при выходе входных напряжений за пределы максимального синфазного напряжения.
За счет короткого времени нарастания и отличной стабильности при емкостных нагрузках ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 идеально подходят для высококачественных фильтров. Малые входные токи смещения, низкое напряжение смещения и малый шум обеспечивают широкий динамический диапазон в схемах усиления сигналов фотодиодов. Низкий уровень шума и искажений, высокий выходной ток и превосходное быстродействие делают ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 отличным выбором для применения в аудиосистемах.
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
ADA4610-1 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC_N. ADA4610-2доступен в 8-выводных корпусах SOIC_N, MSOP и LFCSP_VD. ADA4610-4 выпускается в 14-выводном корпусе SOIC_N и 16-выводном корпусе LFCSP_WQ.
Области применения
- Измерительная техника
- Медицинские приборы
- Многополюсные фильтры
- Прецизионные измерения тока
- Усилители сигналов фотодиодов
- Интерфейс с датчиками
- Аудиосистемы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Это онлайн-инструмент предназначен для оптимизации диапазона, коэффициента усиления и точности операционного усилителя.
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.