Обзор

Особенности и преимущества

  • Low offset voltage:
    0.4 mV maximum 
  • Low offset voltage drift:
    8 μV/°C maximum 
  • Low input bias current:
    25 pA typical at VSY= ±15 V 
  • Dual-supply operation: ±5.0 V to ±15 V
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADA4610-2S is a dual channel, precision JFET amplifier that features low input voltage and current noise, offset voltage, input bias current, and rail-to-rail output.

The combination of low offset, noise, and very low input bias current makes these amplifiers especially suitable for high impedance sensor amplification and precise current measurements using shunts. With excellent DC precision, low noise, and fast settling time the ADA4610-2S provides superior accuracy in electronic measurement. Unlike many competitive amplifiers, the ADA4610-2S maintains fast settling performance with substantial capacitive loads. Unlike many older JFET amplifiers, the ADA4610-2S does not suffer from output phase reversal when input voltages exceed the maximum common-mode voltage range.

The fast slew rate and great stability with capacitive loads make the ADA4610-2S a perfect fit for high performance filters. Low input bias currents, low offset, and low noise result in a wide dynamic range for photodiode amplifier circuits. Low noise and distortion, high output current, and excellent speed make the ADA4610-2S a great choice.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4610

Инструменты проектирования

Калькулятор бюджета погрешности операционного усилителя

Это онлайн-инструмент предназначен для оптимизации диапазона, коэффициента усиления и точности операционного усилителя.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь