Обзор
Особенности и преимущества
- Высокоточный 2-канальный изолированный AMR-датчик угла для резервных систем
- Измерение угла в диапазоне от 0° до 180°
- Погрешность измерения 0.5° тип.
- Аналоговые гармонические выходные сигналы (синус/косинус)
- Диапазон выходных напряжений определяется напряжением питания
- Малый дрейф при изменении температуры и во времени
- Может работать с Σ-Δ АЦП или АЦП последовательного приближения
- Режим температурной компенсации магниторезистивного (МР) моста
- Температурный диапазон: от −40°C до +150°C
- VDD от 3 В до 5.5 В
- Минимальная задержка по фазе
- 16-выводный корпус SOIC
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
ADA4571-2 - это двухканальный анизотропический магниторезистивный (АМР) датчик с интегрированными усилителями сигнала и драйверами АЦП. Компонент формирует аналоговые выходные сигналы, содержащих в себе информацию об угловом положении окружающего магнитного поля.
Каждый канал состоит из двух кристаллов, помещенных в один корпус - АМР датчика и инструментального усилителя с переменным коэффициентом усиления. Обладающие низким уровнем шума выходные гармонические сигналы (синус и косинус) ADA4571-2 несут в себе информацию об угле вращающегося магнитного поля. Диапазон выходных напряжений компонента определяется приложенным напряжением питания.
Каждый измерительный канал содержит два моста Уитстона, работающие со смещением на 45°. За счет вращающегося магнитного поля, параллельного плоскости микросхемы, генерируются два синусоидальных выходных сигнала с удвоенной частотой угла α между датчиком и направлением магнитного поля. В однородном поле, параллельном плоскости корпуса микросхемы, выходные сигналы не зависят от воздушной прослойки между датчиком и магнитом.
ADA4571-2 выпускается в 16-выводном корпусе SOIC.
Ключевые особенности продукта
- Бесконтактное измерение угла.
- Измеряет направление магнитного поля, а не его интенсивность.
- Минимальная чувствительность к изменению воздушного зазора.
- Большое рабочее расстояние.
- Превосходная точность, даже при слабых полях насыщения.
- Минимальный дрейф при изменениях температуры и во времени.
- Пренебрежимо малый гистерезис.
- Однокорпусное решение.
Области применения
- Системы управления и позиционирования синхронных двигателей с постоянными магнитами
- Бесконтактное детектирование и измерение угла
- Измерение углового положения магнитного поля
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Материалы по теме
Вебкасты (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4571-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.