Обзор
Особенности и преимущества
- Low offset voltage: 2.5 µV maximum
- Low offset voltage drift: 0.015 μV/°C maximum
- Low noise
- 5.6 nV/√Hz at f = 1 kHz, AV = +100
- 97 nV p-p at f = 0.1 Hz to 10 Hz, AV = +100
- Open-loop gain: 130 dB minimum
- CMRR: 135 dB minimum
- PSRR: 130 dB minimum
- Unity-gain crossover: 4 MHz
- Gain bandwidth product: 3 MHz at AV = +100
- −3 dB closed-loop bandwidth: 6.2 MHz
- See data sheet for additional features
- Download ADA4528-2-EP Data Sheet (pdf)
- Extended industrial temperature range: −55°C to +125°C
- Controlled manufacturing baseline
- 1 assembly/test site
- 1 fabrication site
- Product change notification
- Qualification data available upon request
- V62/16615 DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The ADA4528-1/ADA4528-2 are ultralow noise, zero-drift operational amplifiers featuring rail-to-rail input and output swing. With an offset voltage of 2.5 μV, offset voltage drift of 0.015 μV/°C, and typical noise of 97 nV p-p (0.1 Hz to 10 Hz, AV = +100), the ADA4528-1/ADA4528-2 are well suited for applications in which error sources cannot be tolerated.
The ADA4528-1/ADA4528-2 have a wide operating supply range of 2.2 V to 5.5 V, high gain, and excellent CMRR and PSRR specifications, which make it ideal for applications that require precision amplification of low level signals, such as position and pressure sensors, strain gages, and medical instrumentation.
The ADA4528-1/ADA4528-2 are specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The ADA4528-1 and ADA4528-2 are available in 8-lead MSOP and 8-lead LFCSP packages.
For more information about the ADA4528-1/ADA4528-2, see the AN-1114 Application Note, Lowest Noise Zero-Drift Amplifier Has 5.6 nV/√Hz Voltage Noise Density.
Applications
- Thermocouple/thermopile
- Load cell and bridge transducers
- Precision instrumentation
- Electronic scales
- Medical instrumentation
- Handheld test equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Типовые проекты (3)
Материалы по теме
Обучающие материалы (6)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4528-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.