Обзор
Особенности и преимущества
- Low offset voltage: 2.5 μV maximum
- Low offset voltage drift: 0.015 μV/°C maximum
- Low noise
- 5.6 nV/√Hz at f = 1 kHz, AV = +100
- 97 nV p-p at f = 0.1 Hz to 10 Hz, AV = +100
- Open-loop gain: 130 dB minimum
- CMRR: 135 dB minimum
- PSRR: 130 dB minimum
- Unity-gain crossover: 4 MHz
- Gain bandwidth product: 3 MHz at AV = +100
- −3 dB closed-loop bandwidth: 6.2 MHz
- Single-supply operation: 2.2 V to 5.5 V
- Dual-supply operation: ±1.1 V to ±2.75 V
- Rail-to-rail input and output
- Unity-gain stable
Подробнее о продукте
The ADA4528-1/ADA4528-2 are ultralow noise, zero-drift operational amplifiers featuring rail-to-rail input and output swing. With an offset voltage of 2.5 μV, offset voltage drift of 0.015 μV/°C, and typical noise of 97 nV p-p (0.1 Hz to 10 Hz, AV = +100), the ADA4528-1/ADA4528-2 are well suited for applications in which error sources cannot be tolerated.
The ADA4528-1/ADA4528-2 have a wide operating supply range of 2.2 V to 5.5 V, high gain, and excellent CMRR and PSRR specifications, which make it ideal for applications that require precision amplification of low level signals, such as position and pressure sensors, strain gages, and medical instrumentation.
The ADA4528-1/ADA4528-2 are specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The ADA4528-1 and ADA4528-2 are available in 8-lead MSOP and 8-lead LFCSP packages.
For more information about the ADA4528-1/ADA4528-2, see the AN-1114 Application Note, Lowest Noise Zero-Drift Amplifier Has 5.6 nV/√Hz Voltage Noise Density.
Applications
- Thermocouple/thermopile
- Load cell and bridge transducers
- Precision instrumentation
- Electronic scales
- Medical instrumentation
- Handheld test equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Обучающие материалы (6)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (8)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4528-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.