Обзор
Особенности и преимущества
- PSRR: 100 dB minimum
- CMRR: 105 dB typical
- Very low supply current: 10 μA per amplifier maximum
- 1.8 V to 5 V single-supply or ±0.9 V to ±2.5 V dual-supply operation
- Rail-to-rail input and output
- 3 mV offset voltage maximum
- Very low input bias current: 0.5 pA typical
Подробнее о продукте
The ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4 are single, dual, and quad micropower amplifiers featuring rail-to-rail input and output swings while operating from a single 1.8 V to 5 V power supply or from dual ±0.9 V to ±2.5 V power supplies.Employing a new circuit technology, these low cost amplifiers offer zero input crossover distortion (excellent PSRR and CMRR performance) and very low bias current, while operating with a supply current of less than 10 μA per amplifier.
This combination of features makes the ADA4505-x amplifiers ideal choices for battery-powered applications because they minimize errors due to power supply voltage variations over the lifetime of the battery and maintain high CMRR even for a rail-to-rail op amp.
Remote battery-powered sensors, handheld instrumentation and consumer equipment, hazard detectors (for example, smoke, fire, and gas), and patient monitors can benefit from the features of the ADA4505-x amplifiers.
The ADA4505-x family is specified for both the industrial temperature range (−40°C to +85°C) and the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The ADA4505-1 single amplifier is available in a tiny 5-lead SOT-23. The ADA4505-2 dual amplifier is available in a standard 8-lead MSOP and a 8-ball WLCSP. The ADA4505-4 quad amplifier is available in a 14-lead TSSOP and a 14-ball WLCSP.
The ADA4505-x family is a member of a growing series of zero crossover op amps offered by Analog Devices, Inc., including the AD8506/AD8508, which also operate from a single 1.8 V to 5 V power supply or from dual ±0.9 V to ±2.5 V power supplies.
Applications
- Pressure and position sensors
- Remote security
- Medical monitors
- Battery-powered consumer equipment
- Hazard detectors
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.