Обзор
Особенности и преимущества
- Qualified for automotive applications
- Output overvoltage (short-to-battery) protection up to 18 V
- Short-to-battery output flag for wire diagnostics
- Output short-to-ground protection
- Fifth-order, low-pass video filter
- 0.1 dB flatness to 3 MHz
- −3 dB bandwidth of 10 MHz
- 45 dB rejection at 27 MHz
- Ultralow power-down current: 13.5 µA typical
- Low quiescent current
- 7.6 mA typical
- Low supply voltage: 2.6 V to 3.6 V
- Small packaging
- 8-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP
- 6-lead SOT-23
- Wide operating temperature range: −40°C to +125°C
Подробнее о продукте
The ADA4432-1 is a single-ended output fully integrated video reconstruction filter that combines overvoltage protection (short-to-battery [STB] protection) and short-to-ground (STG) protection on the outputs, with excellent video specifications and low power consumption. The combination of STB protection and robust ESD tolerance allows the ADA4432-1 to provide superior protection in the hostile automotive environment.
The ADA4432-1 is a single-ended input/single-ended output video filter capable of driving long back-terminated cables.
The short-to-battery protection integrated into the ADA4432-1 protects against both dc and transient overvoltage events, caused by an accidental short to a battery voltage up to 18 V. The Analog Devices, Inc., short-to-battery protection eliminates the need for large output coupling capacitors and other complicated circuits used to protect standard video amplifiers, saving space and cost.
The ADA4432-1 features a high-order filter with −3 dB cutoff frequency response at 10 MHz and 45 dB of rejection at 27 MHz. The ADA4432-1 features an internally fixed gain of 2 V/V. This makes the ADA4432-1 ideal for SD video applications, including NTSC and PAL.
The ADA4432-1 operatea on single supplies as low as 2.6 V and as high as 3.6 V while providing the dynamic range required by the most demanding video systems.
The ADA4432-1 is offered in an 8-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP package and a 6-lead SOT-23 package. It is rated for operation over the wide automotive temperature range of −40°C to +125°C.
Appplications
- Automotive rearview cameras
- Automotive video electronic control units (ECUs)
- Surveillance video systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4432-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.