Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 6th-order performance, low-pass video filter
1 dB flatness out to 8 MHz
50 dB rejection at 27 MHz - Ultralow power-down current: 0.1 µA typ
- Low quiescent current: 1.85 mA typ
- Excellent video specifications
Differential gain: 0.25%
Differential phase: 0.10° - SAG correction
Allows use of small capacitors in ac-coupled outputs
- Low supply voltage: 2.5 V to 6 V
- Rail-to-rail output
- High input-to-output isolation in disabled state
92 dB @ 1 MHz - Low input bias current: 0.5 µA
- Small packaging: SC70
- Wide operating temperature range: -40°C to +125°C
Подробнее о продукте
The ADA4430-1 is a fully integrated video reconstruction filter that combines excellent video specifications with low power consumption and an ultralow power disable, making it ideal for portable video filtering applications. With 1 dB frequency flatness out to 8 MHz and 50 dB rejection at 27 MHz, the ADA4430-1 is ideal in SD video applications including NTSC and PAL.The ADA4430-1 operates on single supplies as low as 2.5 V and as high as 6 V while providing the dynamic range required by the most demanding video systems.
The ADA4430-1 also provides an on-chip dc offset to avoid clipping of the sync tips at the filter output, as well as SAG correction that permits smaller capacitor values to be used in applications with ac-coupled outputs.
The ADA4430-1 is available in a 6-lead SC70 package and is rated to work in the extended automotive temperature range of -40°C to +125°C.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4430-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.