Обзор

Особенности и преимущества

  • 3 SD channels; 18 MHz typical
    1 dB bandwidth (BW)
  • 3 ED/HD channels; 25 MHz/34 MHz typical 1 dB BW
  • Fixed gain of 6.2 dB (2.042 V/V)
  • Onboard negative supply for output coupling without capacitors
    Minimal dc offset at the output pins
  • Internal summation of Y and C channels for CVBS output
  • Flexible input DC offset cancellation for luma channels
  • D- terminal (EIAJ RC-5237 D5) and S-terminal (S1/S2) support
  • Capable of driving two (2) back-terminated 75 Ω video loads simultaneously
  • Separate power-down pins for SD and ED/HD sections
  • 38-lead TSSOP package
  • Sony Green Partner Environmental Quality Approval Program compliant

Подробнее о продукте

The ADA4424-6 is a high performance video reconstruction filter specifically designed for consumer applications. It consists of a standard definition (SD) section with two fifth-order Butterworth filters, and a high definition (HD) section with three fifth-order filters. The SD section contains an internal Y/C summer for CVBS output, whereas the HD section provides selectable corner frequencies for either extended definition (ED) or HD signals.

The ADA4424-6 filter/buffer section operates from a single 3.3 V supply. Full support for D-terminal (EIAJ RC-5237 D5) and S1/S2 signaling is provided, along with a dedicated 5 V supply pin. Separate enable pins are provided for the SD and HD sections.

The luma channels (Y_IN, HY_IN) of the ADA4424-6 are capable of detecting and cancelling dc input offsets of up to 1.1 V. Four distinct modes of detection/cancellation are available.

The output drivers on the ADA4424-6 feature rail-to-rail outputs with 6.2 dB gain. An on-board charge pump allows the outputs to swing up to 1.4 V below ground, eliminating the need for large coupling capacitors. Each output is capable of driving two 75 Ω doubly terminated cables.

The ADA4424-6 is available in a 38-lead TSSOP and operates in the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications
  • DVD players and recorders
  • Set-top boxes
  • Projectors
  • Personal video recorders

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь