Обзор
Особенности и преимущества
- Optimized for high definition video
Sixth-order Butterworth filters
−1 dB bandwidth of 38 MHz
44 dB rejection at 75 MHz
5 ns group delay variation - Fixed throughput gain of ×2
- 0.06% differential gain
- 0.21° differential phase
- Pin selectable output offset (DCO)
- Single-supply operation
3.3 V to 5 V range
Rail-to-rail output - Output ESD protection exceeds 8 kV
- Small packaging: 10-lead MSOP
Подробнее о продукте
The ADA4417-3 is a low cost, fully integrated, video reconstruction filter specifically designed for consumer high definition video. With 1 dB frequency flatness out to 38 MHz, and 44 dB of rejection at 75 MHz, the ADA4417-3 can handle the most demanding HD video applications.The ADA4417-3 operates on a single 3.3 V to 5 V supply. It is well-suited for applications where power consumption is critical. A disable feature allows for further power conservation by reducing the supply current to 10 μA (typical) when the device is not in use. With rail-to-rail output, it can be efficiently used on a 3.3 V supply, while providing the user with a 2 V p-p output. The buffers can drive two 75 Ω terminated loads, either dc- or ac-coupled.
The ADA4417-3 also has an output dc offset function that can operate in two states. When the DCO pin is tied to VCC, the video signal at the output is offset by 200 mV. When the DCO pin is tied to ground, the output dc level follows the input level.
The ADA4417-3 is available in a 10-lead MSOP package and is rated for operation over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
- Set-top boxes
- HDTVs
- Projectors
- DVD players/recorders
- Personal video recorders
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4417-3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.