Обзор

Особенности и преимущества

  • 6th Order Adjustable Video Filters
    36 MHz, 18 MHz, and 9 MHz
  • Many Video Standards Supported
    GBR, YPbPr, YUV, SD Y/C
  • Resolutions up to 1080i/720p 
  • DC Output Offset Adjust: ±0.5 V, input referred 
  • Fixed Throughput Gain of x2 
  • Excellent Video Specifications 
  • Wide Supply Range
    +4.5 V to ±5 V
  • Rail-to-Rail Output 
  • Disable Feature 
  • Small Packaging: 20-lead QSOP 

Подробнее о продукте

The ADA4412-3 is a comprehensive filtering solution designed to give designers the flexibility to easily filter and drive various video signals, including high definition video. Cutoff frequencies of the 6th order video filters range from 9 MHz to 36 MHz. The filters are tuned for RGB, high definition, and standard definition video signals.

The ADA4412-3 includes an output offset voltage adjustment feature. Output voltage offset is continuously adjustable over an input-referred range of ±500 mV by applying a differential voltage to an independent offset control input.

The ADA4412-3 can operate on a single +5 V supply as well as ±5 V supplies. Single-supply operation is ideal in applications where power consumption is critical. The disable feature allows for further power conservation by greatly reducing the supply current when a particular device is not in use.

The ADA4412-3 is available in the 20-lead QSOP package and is rated for operation over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADA4412-3 Обсуждения

RE: ADF5902 datasheet - INITIALIZATION SEQUENCE - ramp up 200MHz???
3 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: ADL5513 10MHz
3 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: PackRF-AD9361 Help to run the test
3 день (дней) назад в категории Linux Software Drivers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь