Обзор

Особенности и преимущества

  • 6th Order Adjustable Video Filters
    36 MHz, 18 MHz, and 9 MHz
  • Many Video Standards Supported
    GBR, YPbPr, YUV,SD Y/C
  • Resolutions up to 1080i/720p
  • 2:1 MUX on all Inputs
  • Variable Gain: x2 or x4
  • DC Output Offset Adjust: ±0.5 V, input referred
  • Excellent Video Specifications
  • Wide Supply Range
    +4.5 V to ±5 V
  • Rail-to-Rail Output
  • Disable Feature

Подробнее о продукте

The ADA4411-3 is a comprehensive filtering solution designed to give designers the flexibility to easily filter and drive various video signals, including high definition video. Cutoff frequencies of the 6th order video filters range from 9 MHz to 36 MHz. The filters are tuned for RGB, high definition, and standard definition video signals.

The ADA4411-3 offers gain and voltage offset adjustments. With a single logic pin, the throughput filter gain can be selected to be x2 or x4. Output voltage offset is continuously adjustable over an input-referred range of ±500 mV by applying a differential voltage to an independent offset control input.

The ADA4411-3 offers 2:1 multiplexers on all of its video inputs, which are useful in applications where filtering is required for multiple sources of video signals.

The ADA4411-3 can operate on a single +5 V supply as well as ±5 V supplies. Single-supply operation is ideal in applications where power consumption is critical. The disable feature allows for further power conservation by greatly reducing the supply current when a particular device is not in use.

The output buffers have the ability to drive two 75 Ω terminated loads that are either dc-coupled or ac-coupled.

The ADA4411-3 is available in the 24-lead, wide body QSOP and is rated for operation over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADA4411-3 Обсуждения

RE: Pluto HDL Interpolator/Decimator
1 день (дней) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program
AD5940_EDA Firmware
1 день (дней) назад в категории Precision ADCs
RE: EVAL-AD5370 Setup and Getting Started
3 день (дней) назад в категории Precision DACs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь