Обзор
Особенности и преимущества
- High speed
- −3 dB bandwidth: 195 MHz, GDIFF = +16 V/V, RL, DIFF = 40 Ω
- Differential slew rate: 2100 V/μs
- Wide output swing: 18.0 V p-p differential, 12 V supply
- High output current: 225 mA peak
- G.hn MTPR at 16 dBm line power
- −64 dBc typical at 5 MHz, referred to −58 dBm/Hz
- −64 dBc typical at 17 MHz, referred to −58 dBm/Hz
- −64 dBc typical at 28 MHz, referred to −58 dBm/Hz
- −63 dBc typical at 31 MHz, referred to −58 dBm/Hz
- −61 dBc typical at 59 MHz, referred to −58 dBm/Hz
- −62 dBc typical at 82 MHz, referred to −58 dBm/Hz
- Shutdown
- CMOS-compatible SD pin
- Shutdown quiescent current: 3 mA
- ZOUT in shutdown: 10 kΩ differential (open-loop)
- Resistor adjustable quiescent current
Подробнее о продукте
The ADA4312-1 is a high speed, differential, current feedback line driver designed for half-duplex G.hn power line communication (PLC) modems. The high output current, high bandwidth, and slew rate of 2100 V/μs make the ADA4312-1 an excellent choice for G.hn broadband applications that require high linearity while driving low impedance loads.
The CMOS-compatible shutdown control pin (SD) reduces the quiescent current to 3 mA while maintaining an output impedance of 10 kΩ differential. The ADA4312-1 also provides resistor adjustable quiescent current for improved efficiency in transmit mode.
The ADA4312-1 is available in a thermally enhanced, 16-lead LFCSP with an exposed pad to facilitate robust thermal management. The ADA4312-1 is rated to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications- ITU G.hn (ITU G.9960/G.9961)
- HomePlug AV
- HomePlug AV2
- IEEE 1901
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4312-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.