Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 190 МГц, G = + 5
    • Скорость нарастания: 820 В/мкс, RLOAD = 50 Ом
  • Широкий диапазон выходных напряжений
    • Размах дифференциального выходного сигнала 20.4 В, RLOAD = 100 Ом, питание 12 В
  • Высокий выходной ток
  • Низкие искажения
    • -95 дБн, тип. при 1 МГц, размах VOUT = 2 В, G = +5, RLOAD = 50 Ом
    • -69 дБн, тип. при 10 МГц, размах VOUT = 2 В, G = +5, RLOAD = 50 Ом
  • Функция управления и отключения питания
    • Входы управления совместимы с уровнями КМОП
    • Потребляемый ток в отключенном состоянии 0.65 мА/канал
    • Регулируемый рабочий ток: от 3.9 мА до 7.6 мА на канал

Подробнее о продукте

ADA4310-1 включает в себя два быстродействующих операционных усилителя с обратной связью по току. Большой выходной ток, широкая полоса и высокая скорость нарастания делают данный компонент идеальным выбором для широкополосных схем, в которых требуется высокая линейность и работа на низкоимпедансную нагрузку.

ADA4310-1 имеет функцию управления питанием, которая позволяет отключать питание компонента и/или оптимизировать рабочий ток усилителей. Два вывода управления питанием (PD1 и PD0), совместимые с уровнями КМОП, позволяют выбирать один из четырех возможных режимов работы ADA4310-1: полной мощности, средней мощности, малой мощности и полного отключения питания. В режиме отключения питания потребляемый ток сокращается до уровня всего 0.65 мА/канал, а выход усилителя переключается в высокоимпедансное состояние.

ADA4310-1 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP с улучшенными тепловыми характеристиками, который имеет открытую теплоотводящую площадку для улучшения теплопроводимости, а также в 16-выводном корпусе LFCSP с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 4 мм × 4 мм. ADA4310-1 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

Области применения

  • Драйверы линий домашних сетей
  • Модемы на витой паре
  • Связь по линиям электросетей
  • Видеодрайверы
  • Усилители синфазных/квадратурных сигналов

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADA4310-1 Обсуждения

RE: BF706 Parity Error
1 день (дней) назад в категории ins
RE: failed to read firmware from eeprom
2 день (дней) назад в категории 3D ToF Depth Sensing
RE: Please help me find a fast, dual supply SPDT analog switch
2 день (дней) назад в категории Switches/Multiplexers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь