Обзор

Особенности и преимущества

  • Ideal for CATV and terrestrial applications
  • 2.4 GHz, −3 dB bandwidth
    1 dB flatness: 54 MHz to 865 MHz
  • Low noise figure: 4.6 dB
  • Low distortion
    Composite second-order (CSO): −62 dBc
    Composite triple beat (CTB): −72 dBc
  • Nominal 3 dB gain per output channel
  • 25 dB output-to-output isolation, 50 MHz to 1000 MHz
  • 75 Ω input and outputs
  • Small package size: 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADA4304-3/ADA4304-4 are 75 Ω active splitters for use in applications where a lossless signal split is required. Typical applications include multituner digital set-top boxes, cable splitter modules, multituners/digital cable ready (DCR) televisions, and home gateways where traditional solutions require discrete passive splitter modules with separate fixed gain amplifiers.

The ADA4304-3/ADA4304-4 are fabricated using the Analog Devices, Inc., proprietary silicon germanium (SiGe), complementary bipolar process, enabling them to achieve very low levels of distortion with a noise figure of 4.6 dB. The parts provide low cost alternatives that simplify designs and improve system performance by integrating a signal splitter element and a gain block into a single IC. The ADA4304-3/ADA4304-4 are available in a 16-lead LFCSP and operate in the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Set-top boxes
  • Residential gateways
  • CATV distribution systems
  • Splitter modules
  • Digital cable ready (DCR) TVs
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/07

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Обсуждения

    ADA4304-4 Обсуждения

    RE: ADRV9009-ZU11EG SOM and triggers for time-coordinated Tx/Rx
    4 день (дней) назад в категории Linux Software Drivers
    RE: Using PyAdi to load the DAC buffer in the FMCOMMs5
    4 день (дней) назад в категории FPGA Reference Designs
    RE: AD7124-4: Read command does not response unless CS is constant low from GND in EVAL-AD7124-SDZ
    4 день (дней) назад в категории Precision ADCs
    ADA4304-4 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь