Обзор

Особенности и преимущества

  • Ideal for CATV and terrestrial applications
  • Excellent frequency response
    • 1.6 GHz, −3 dB bandwidth
    • 1 dB flatness to 1.0 GHz
  • Low noise figure: 4.0 dB
  • Low distortion
    • Composite second order (CSO): −62 dBc
    • Composite triple beat (CTB): −72 dBc
    • 1 dB compression point of 8.25 dBm
  • 2.8 dB of gain per output channel
  • 25 dB output-to-output isolation, 50 MHz to 1000 MHz
  • 75 Ω input and outputs
  • Integrated output resistors
  • Small package size: 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADA4304-2 is a 75 Ω active splitter for use in applications where a lossless signal split is required. Typical applications include multituner digital set-top boxes, cable splitter modules, multituner/digital cable ready (DCR) televisions, and home gateways where traditional solutions require discrete passive splitter modules with separate fixed gain amplifiers.

The ADA4304-2 is fabricated using Analog Devices, Inc. proprietary silicon-germanium (SiGe), complementary bipolar process, enabling it to achieve very low levels of distortion with a noise figure of 4 dB. The part provides a low cost alternative that simplifies designs and improves system performance by integrating a signal splitter element and a gain block into a single IC. The ADA4304-2 is available in a 16-lead LFCSP and operates in the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Set-top boxes
  • Residential gateways
  • CATV distribution systems
  • Splitter modules
  • Digital cable ready (DCR) TVs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADA4304-2 Обсуждения

RE: ADF4355-2 output synchronization
5 час (часов) назад в категории RF and Microwave
RE: admv1014
5 час (часов) назад в категории RF and Microwave
RE: MIPI CLK issue of ADV7482
9 час (часов) назад в категории Video
ADA4304-2 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь