Обзор

Особенности и преимущества

  • Ideal for CATV applications
  • Excellent frequency response
    1.7 GHz, -3 dB bandwidth
    1 dB flatness to 1.2 GHz
  • Low noise figure: 4.4 dB
  • Low distortion
    Composite second order (CSO): -62 dBc
    Composite triple beat (CTB): -72 dBc
    1 dB compression point of 8.5 dBm
  • 3 dB of gain per output channel
  • 24 dB of isolation between output channels
  • 75 Ω input and outputs
  • Small package size
    12-lead 3 mm × 3 mm lead frame chip scale package

Подробнее о продукте

The ADA4303-2 is a 75 Ω two-output active splitter for use in applications where a lossless signal split is required. Typical applications include multituner digital set-top boxes, cable splitter modules, multituner/digital cable ready (DCR) televisions, and home gateways where traditional solutions require discrete passive splitter modules with separate fixed gain amplifiers.

The ADA4303-2 is a low cost alternative that simplifies designs and improves system performance by integrating a signal splitter element and a gain block into a single IC. The ADA4303-2 is available in a 12-lead chip scale package (LFCSP_VQ) and operates in the extended industrial temperature range of -40°C to +85°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь