Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое напряжение смещения: 60 мкВ, макс. при 25°C (8- и 14-выводный SOIC)
- Малый дрейф напряжения смещения: 1 мкВ/°C, макс. (8- и 14-выводный SOIC)
- Малый входной ток смещения: 1 нА, макс. при 25°C
- Низкая плотность напряжения шума: 8 нВ/√Гц, тип. на 1 кГц
- Коэффициент усиления в режиме сильного сигнала (AVO): 100 дБ, мин. во всем диапазоне напряжений питания и рабочих температур
- Защита входа от напряжений на 32 В выше/ниже напряжений питания
- Интегрированный фильтр ЭМП:
- 70 дБ, тип. на 1000 МГц
- 90 дБ, тип. на 2400 МГц
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Малый потребляемый ток: 500 мкА, тип. на канал
- Широкая полоса
- Произведение полосы на коэффициент усиления (AV = 100): 3.5 МГц, тип.
- Частота единичного усиления (AV = 1): 3.5 МГц, тип.
- По уровню −3 дБ (AV = 1): 6 МГц, тип.
- Двухполярное питание
- Заявленный диапазон от ±5 В до ±15 В, функционирует в диапазоне от ±2.5 В до ±18 В
- Стабилен при единичном усилении
- Отсутствует эффект обращения фазы
- Дрейф напряжения смещения (10,000 часов): 2 мкВ тип.
- Температурный гистерезис: 2 мкВ тип.
Подробнее о продукте
Одноканальный, двухканальный и четырехканальный усилители ADA4177-1, ADA4177-2 и ADA4177-4 обладают низкими напряжением смещения (2 мкВ, тип.) и дрейфом (1 мкВ/°C, макс.), малым входным током смещения, низким шумом и низким потребляемым током (500 мкА, тип.). Выходные каскады сохраняют стабильность при емкостных нагрузках более 1000 пФ без внешней компенсации.
Входные каскады ADA4177-1, ADA4177-2 и ADA4177-4 имеют защиту от сигналов, выходящих до 32 В за пределы любого из напряжений питания, и обеспечивают подавление электромагнитных помех (ЭМП) на 70 дБ на частоте 1000 МГц, устанавливая новый стандарт устойчивости прецизионных усилителей к внешним воздействиям.
К потенциальным областям применения данного усилителя относятся схемы аналогового преобразования сигналов датчиков (например, термопар, РТД и тензодатчиков), входные интерфейсы в системах управления технологическими процессами, а также прецизионные диодные измерители мощности в оптоволоконных и беспроводных системах передачи.
ADA4177-2 и ADA4177-4 работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. ADA4177-1 и ADA4177-2 выпускаются в 8-выводных SOIC корпусах SOIC и MSOP. ADA4177-4 выпускается в 14-выводных корпусах SOIC и MSOP.
Области применения
- Схемы управления в базовых станциях беспроводной связи
- Схемы управления в оптоволоконных сетях
- Измерительная техника
- Датчики и системы управления
- Измерения с использованием термопар, резистивных температурных датчиков (РТД), тензодатчиков и токовых шунтов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Это онлайн-инструмент предназначен для оптимизации диапазона, коэффициента усиления и точности операционного усилителя.
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Редко задаваемые вопросы (17)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.