Обзор
Особенности и преимущества
- Ultrawide common-mode range: −VS – 0.1V to −VS + 70 V
- Wide supply voltage range (VSY): +3 V to +50 V (±25 V)
- Low supply current: 165 μA (typical)
- Low input offset voltage: 25 μV maximum
- Low input offset voltage drift: 0.4 μV/°C maximum
- Low voltage noise:
- 1/f noise corner: 6 Hz
- 400 nV p-p at 0.1 Hz to 10 Hz
- 17 nV/√Hz at 100 Hz (en)
- High speed
- GBP: 1 MHz
- Slew rate: 0.85 V/μs
- Low power shutdown: <20 μA
- Low input bias current: 700 pA maximum
- High open-loop voltage gain: 120 dB
- CMRR, PSRR: 123 dB (minimum)
- Input overdrive tolerant with no phase reversal
- 4 kV HBM and 2 kV CDM
- Wide temperature range: −55°C to +150°C
- 6-lead TSOT package
Подробнее о продукте
The ADA4098-1 is a robust, precision, rail-to-rail input/output operational amplifier (op amp) with inputs that can operate from −VS to +VS and beyond, which is referred to in this document as Over-The-Top. The device has offset voltages <25 μV and input bias currents (IB) <700 pA and can operate on single or split supplies that range from 3 V to 50 V. The ADA4098-1 draws 165 μA of quiescent current.
The ADA4098-1 Over-The-Top input stage has robust input protection features for abusive environments. The inputs can tolerate up to 80 V of differential voltage without damage or degradation to dc accuracy. The operating input common-mode range extends from rail-to-rail and beyond; up to 70 V > –VS, independent of the +VS supply.
The ADA4098-1 is unity-gain stable and can drive loads requiring up to 20 mA, as well as driving capacitive loads as large as 200 pF. The amplifier is available with low power shutdown.
The ADA4098-1 is available in the standard, 6-lead, thin small outline transistor (TSOT) package.
Applications
- Industrial sensor conditioning
- Supply current sensing
- Battery and power supply monitoring
- Front-end amplifiers in abusive environments
- 4 mA to 20 mA transmitters
Статус продукта
Пререлиз
Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4098-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.