Обзор
Особенности и преимущества
- Защита от перегрузки по напряжению по входу, до 32 В выше/ниже соответствующих напряжений питания
- Эффект обращения фазы отсутствует при входных напряжениях, выходящих до ±32 В за пределы напряжений питания
- Rail-to-rail диапазон входных и выходных напряжений
- Низкое энергопотребление: 60 мкА на канал, тип.
- Ширина полосы при единичном усилении
- 800 кГц, тип. при VSY = ±15 В
- 550 кГц, тип. при VSY = ±5 В
- 465 кГц, тип. при VSY = ±1.5 В
- Работает с однополярным питанием: от 3 В до 30 В
- Малое напряжение смещения: 300 мкВ, макс.
- Коэффициент усиления по напряжению в режиме больших сигналов: 120 дБ, тип.
- Стабилен при единичном усилении
Подробнее о продукте
Двухканальный операционный усилитель (ОУ) ADA4096-2S обладает крайне низкой потребляемой мощностью и rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Благодаря очень низкому энергопотреблению и гарантированному диапазону рабочих напряжений питания от 3 В до 30 В этот усилитель идеально подходит для контроля использования и управления зарядом батарей. Отличные динамические характеристики, включая плотность напряжения шума 27 нВ/√Гц, делают его превосходным выбором для аудиосистем с питанием от батарей. Компонент способен работать с емкостными нагрузками до 200 пФ без возбуждения.
ADA4096-2S обладает защитой входного каскада от перегрузки по напряжению и содержит диоды, которые позволяют выдерживать входные напряжения, выходящие на 32 В за пределы напряжений питания, что делает его идеальным выбором для промышленных систем. Компонент имеет уникальную архитектуру входного каскада, которая предотвращает обращение фазы или фиксацию состояния (“защелкивание”) при выходе входного напряжения за пределы напряжений питания.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Low Dose Rate Radiation Reports (1)
Single Event Effects Radiation Reports (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.