Обзор
Особенности и преимущества
- Работает с однополярным питанием: от 3 В до 30 В
- Широкий диапазон входных напряжений
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Малый потребляемый ток: 200 мкА/канал
- Широкая полоса: 1.4 МГц
- Большой запас по фазе: 69°
- Скорость нарастания: 0.4 В/мкс
- Низкое напряжение смещения: 1.50 мВ, макс.
- Низкое напряжение смещения: 1.50 мВ, макс.
- Защита от повышенного напряжения
- до 25 В выше/ниже напряжений питания при ±5 В
- до 12 В выше/ниже напряжений питания при ±15 В
Подробнее о продукте
ADA4092-4 – это четырехканальный микропотребляющий усилитель с полосой 1.2 МГц, однополярным питанием и rail-to-rail диапазонами входного и выходного напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Он гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики при работе с однополярным напряжением питания в диапазоне от +3 В до +30 В или биполярным напряжением питания в диапазоне от ±1.5 В до ±15 В.
Усилитель ADA4092-4 имеет уникальный входной каскад, который выдерживает подачу входного напряжения, выходящего за пределы напряжений питания, без возникновения эффектов фиксации состояния или обращения фазы. Эта функция называется защитой от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP).
К возможным областям применения этих усилителей относятся портативное телекоммуникационное оборудование, схемы защиты и управления для источников питания, а также интерфейс с датчиками, обладающими широким диапазоном выходных напряжений. Усилители с rail-to-rail диапазоном входных напряжений необходимы при работе с такими датчиками, как, например, датчики на эффекте Холла, пьезоэлектрические и резистивные датчики.
Поддержка усилителем rail-to-rail диапазона напряжений и по входу, и по выходу позволяет разработчикам, например, проектировать многокаскадные фильтры в системах с однополярным питанием и поддерживать высокие значения отношения сигнал-шум.
ADA4092-4 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C и является представителем постоянно растущего семейства малопотребляющих операционных усилителей с напряжением питания до 36 В, предлагаемых компанией Analog Devices (см. таблицу 1 технического описания).
ADA4092-4 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP для поверхностного монтажа.
Области применения
- Промышленные системы управления технологическими процессами
- Измерительные приборы с питанием от батарей
- Схемы защиты и управления для источников питания
- Системы связи
- Интерфейс с удаленными датчиками
- Усилители сигналов низковольтных тензодатчиков
- Усилители выходных сигналов ЦАП
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Редко задаваемые вопросы (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4092-4 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.