Обзор

Особенности и преимущества

  • Работает с однополярным питанием: от 3 В до 30 В
  • Широкий диапазон входных напряжений
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Малый потребляемый ток: 250 мкА/канал
  • Широкая полоса: 1.2 МГц
  • Скорость нарастания: 0.46 В/мкс
  • Низкое напряжение смещения: 250 мкВ, макс.
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Защита от перегрузки по напряжению
    • до 25 В выше/ниже напряжений питания при ±5 В
    • до 12 В выше/ниже напряжений питания при ±15 В

Подробнее о продукте

ADA4091-2 и ADA4091-4 – это двухканальный и четырехканальный микропотребляющие усилители с полосой 1.2 МГц, однополярным питанием и rail-to-rail диапазонами входного и выходного напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Они гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики при работе с однополярным напряжением питания в диапазоне от +3 В до +30 В или биполярным напряжением питания в диапазоне от ±1.5 В до ±15 В.

Компоненты серии ADA4091 имеют уникальный входной каскад, который выдерживает подачу входного напряжения, выходящего за пределы напряжений питания, без возникновения эффектов фиксации состояния или обращения фазы. Эта функция называется защитой от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP). Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих до напряжений питания всего 10 мВ.

К возможным областям применения этих усилителей относятся портативное телекоммуникационное оборудование, схемы защиты и управления для источников питания, а также интерфейс с датчиками, обладающими широким диапазоном выходных напряжений. Усилители с rail-to-rail диапазоном входных напряжений необходимы при работе с такими датчиками, как, например, датчики на эффекте Холла, пьезоэлектрические и резистивные датчики.

Поддержка усилителем rail-to-rail диапазона напряжений и по входу, и по выходу позволяет разработчикам, например, проектировать многокаскадные фильтры в системах с однополярным питанием и поддерживать высокие значения отношения сигнал-шум.

Компоненты серии ADA4091 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C и являются частью постоянно растущего семейства малопотребляющих операционных усилителей с напряжением питания до 36 В, предлагаемых компанией Analog Devices (см. таблицу 1).

ADA4091-2 выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе SOIC. ADA4091-4 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP для поверхностного монтажа.

Области применения

  • Промышленные системы управления технологическими процессами
  • Измерительные приборы с питанием от батарей
  • Схемы защиты и управления для источников питания
  • Системы связи
  • Интерфейс с удаленными датчиками
  • Усилители сигналов низковольтных тензодатчиков
  • Усилители выходных сигналов ЦАП

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4091

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.