Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-rail input/output
- Low power: 0.675 mA typical per amplifier at ±1.5 V
- Gain bandwidth product: 15.9 MHz at AV =100 typical
- Unity-gain crossover: 9.9 MHz typical
- −3 dB closed-loop bandwidth: 13.9 MHz typical at ±15 V
- Low offset voltage: 100 μV maximum
- Unity-gain stable
- High slew rate: 4.6 V/μs typical
- Low noise: 3.9 nV/√Hz typical at 1 kHz
Подробнее о продукте
The ADA4084-4S (quad) is a single-supply, 10 MHz bandwidth amplifier featuring rail-to-rail inputs and outputs. It is guaranteed to operate from +3 V to +30 V (or ±1.5 V to ±15 V).
This amplifier is well suited for single-supply applications requiring both ac and precision dc performance. The combination of wide bandwidth, low noise, and precision makes the ADA4084-4S useful in a wide variety of applications, including filters and instrumentation.
The ability to swing rail to rail at both the input and output enables designers to build multistage filters in single-supply systems and to maintain high signal-to-noise ratios.
The ADA4084 represents the latest generation of the OP484S generation amplifiers.
The ADA4084-4S is specified over the military temperature range of −55°C to +125°C. The quad ADA4084-4S is available in the 14-lead flat pack surface-mount package.
The ADA4084-4S is a member of a growing series of high voltage, low noise op amps offered by Analog Devices, Inc.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Low Dose Rate Radiation Reports (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4084-4S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.