Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-rail диапазон входных/выходных напряжений
- Низкое энергопотребление: 0.625 мА на канал, тип. при ±15 В
- Произведение полосы на коэффициент усиления: 15.9 МГц при AV =100, тип.
- Частота единичного усиления: 9.9 МГц, тип.
- Ширина полосы при замкнутой цепи ОС по уровню −3 дБ: 13.9 МГц, тип. при ±15 В
- Низкое напряжение смещения: 100 мкВ, макс. (SOIC)
- Стабилен при единичном усилении
- Высокая скорость нарастания: 4.6 В/мкс, тип.
- Низкий шум: 3.9 нВ/√Гц, тип. на 1 кГц
- Дрейф напряжения смещения (10,000 часов): 3 мкВ тип.
- Температурный гистерезис: 2 мкВ тип.
Подробнее о продукте
ADA4084-1, ADA4084-2 и ADA4084-4 - это одноканальный, двухканальный и четырехканальный операционные усилители (ОУ) с полосой 10 МГц, однополярным питанием и rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Они гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики при работе с напряжением питания в диапазоне от 3 В до 30 В (или от ±1.5 В до ±15 В).
Данные усилители хорошо подходят для систем с однополярным питанием, в которых одновременно требуются хорошие статические и динамические характеристики. Благодаря комбинации широкой полосы, низкого шума и высокой точности ADA4084-1/ADA4084-2/ADA4084-4 представляют интерес для широкого спектра областей применения, включая фильтры и измерительную технику.
К другим возможным областям применения этих усилителей относятся портативное телекоммуникационное оборудование, схемы защиты и управления для источников питания, а также усиление или буферизация сигналов датчиков, обладающих широким диапазоном выходных напряжений. Усилители с rail-to-rail диапазоном входных напряжений необходимы при работе с такими датчиками, как, например, датчики на эффекте Холла, пьезоэлектрические и резистивные датчики.
Поддержка усилителем rail-to-rail диапазона напряжений и по входу, и по выходу позволяет разработчикам, например, проектировать многокаскадные фильтры в системах с однополярным питанием и поддерживать высокие значения отношения сигнал-шум.
ADA4084-1/ADA4084-2/ADA4084-4 работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Одноканальный усилитель ADA4084-1 выпускается в 5-выводных корпусах SOT-23 и 8-выводных корпусах SOIC, двухканальный усилитель ADA4084-2 выпускается в 8-выводных корпусах для поверхностного монтажа SOIC, MSOP, и LFCSP, а ADA4084-4 - в 14-выводных корпусах TSSOP и 16-выводных LFCSP.
ADA4084-1/ADA4084-2/ADA4084-4 являются представителями растущего семейства высоковольтных ОУ с низким шумом, предлагаемых компанией Analog Devices.
Области применения
- Измерительные приборы с питанием от батарей
- Измерения в цепях высокого/низкого напряжений
- Схемы защиты и управления для источников питания
- Системы связи
- Усиление выходных сигналов ЦАП
- Буферизация входных сигналов АЦП
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4084-4 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.