Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое напряжение смещения:
- Градация B: 25 мкВ, макс. при 25°C (8-выводный SOIC, одноканальный/ двухканальный)
- Градация A: 50 мкВ, макс. при 25°C (8-выводный SOIC, одноканальный/ двухканальный)
- Градация A: 50 мкВ, макс. 25°C (14-выводный SOIC, четырехканальный)
- Низкий дрейф напряжения смещения:
- Градация B: 0.25 мкВ/°C, макс. (8-выводный SOIC, одноканальный/ двухканальный)
- Градация A: 0.55 мкВ/°C, макс. (8-выводный SOIC, одноканальный/ двухканальный)
- Градация A: 0.75 мкВ/°C, макс. (14-выводный SOIC, четырехканальный)
- Уровень влагостойкости MSL1
- Малый входной ток смещения: <1.0 нА, макс. при TA = 25°C
- Низкая плотность напряжения шума: 6.9 нВ/√Гц, тип. при f = 1000 Гц
- КОСС, ослабление пульсаций питания и усиление в режиме большого сигнала > 120 дБ, мин.
- Малый потребляемый ток: 400 мкА на канал, тип.
- Широкая полоса: 3.9 МГц, тип. при ±5 В
- Биполярное питание:
- Номинальное от ±5 В до ±15 В
- Рабочее от ±2.5 В до ±15 В
- Стабилен при единичном усилении
- Эффект обращения фазы отсутствует
- Напряжение смещения (10,000 часов): 0.5 мкВ тип.
- Температурный гистерезис: 1 мкВ тип.
Подробнее о продукте
Одноканальный, двухканальный и четырехканальный усилители ADA4077-1, ADA4077-2, ADA4077-4 обладают крайне низкими напряжением смещения и дрейфом, а также низким входным током смещения, низким шумом и малой потребляемой мощностью. Их выходные каскады сохраняют стабильность при емкостных нагрузках более 1000 пФ без применения внешней компенсации.
К возможным областям применения данных усилителей относятся аналоговое преобразование сигналов датчиков (например, термопар, РТД, тензодатчиков), входные усилители схем управления технологическими процессами, а также прецизионные измерения мощности в оптических и беспроводных системах передачи. ADA4077-1, ADA4077-2 и ADA4077-4 могут представлять интерес для портативных измерительных приборов и измерительных приборов с питанием от сети, прецизионных фильтров, а также схем измерения тока или напряжения и установки рабочего уровня.
В отличие от усилителей ряда конкурентов ADA4077-1/ ADA4077-2/ADA4077-4 поддерживают уровень чувствительности к влаге MSL1, что соответствует технологиям сборки с наиболее жесткими требованиями, и гарантированно поддерживают заявленные в спецификации характеристики в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
ADA4077-1 и ADA4077-2 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC (включая компонент градации B) и 8-выводном корпусе MSOP (только градация A). ADA4077-4 выпускается в 14-выводных корпусах TSSOP и SOIC.
Области применения
- Входные усилители схем управления технологическими процессами
- Схемы управления в базовых станциях систем беспроводной связи
- Схемы управления в оптических сетях
- Измерительная техника
- Интерфейс с датчиками и управляющими элементами: термопары, РТД, тензодатчики и измерение тока с использованием шунтов
- Прецизионные фильтры
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Это онлайн-инструмент предназначен для оптимизации диапазона, коэффициента усиления и точности операционного усилителя.
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.