Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий шум: 2.8 нВ/√Гц на 1 кГц, тип.
- Крайне низкие искажения: 0.0002%, тип.
- Малый потребляемый ток: 1.8 мА на канал, тип.
- Напряжение смещения: 1 мВ, макс.
- Ширина полосы: 6.5 МГц, тип.
- Скорость нарастания: 12 В/мкс
- Стабилен при единичном усилении
- Расширенный промышленный температурный диапазон
- 8-выводные корпуса SOIC и LFCSP (2 мм × 2 мм)
Подробнее о продукте
ADA4075-2 - это двухканальный высококачественный операционный усилитель с низким шумом, производимый по технологии iPOLAR™ компании Analog Devices и обладающий превосходными статическими и динамическими характеристиками. Патентованная компанией Analog Devices технология iPolar - это усовершенствованная технология изготовления биполярных транзисторов с вертикальной изоляцией перехода и продольными изоляционными канавками, которая позволяет создавать усилители с низким шумом при меньших габаритах кристалла, большем быстродействии и меньшем энергопотреблении. Высокая скорость нарастания, малый входной ток смещения, низкие искажения и крайне низкий шум делают данный усилитель идеальным выбором для высококачественных аудиосистем и прецизионных измерений, особенно при требованиях к низкому энергопотреблению, малым габаритам корпуса или большому числу каналов. ADA4075-2 работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C и выпускается в стандартном корпусе SOIC, а также корпусе LFCSP с габаритами 2 мм × 2 мм.
Области применения
- Прецизионная измерительная техника
- Профессиональные аудиосистемы
- Активные фильтры
- Малошумящие усилители входного аналогового интерфейса
- Интеграторы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.