Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Очень малый ток питания: 13 μA (тип.)
- Низкое напряжение смещения: 15 μВ (максимум)
- Низкий дрейф напряжения смещения: 20 нВ/°C
- Работает с однополярным питанием: от 1.8 В до 5.5 В
- Ослабление пульсаций питания: 110 дБ минимум
- КОСС: 110 дБ минимум
- Rail-to-rail по входу и выходу
- Стабилен при единичном усилении
- Расширенный промышленный диапазон температур
Подробнее о продукте
Микросхемы ADA4051-1/ADA4051-2 представляют собой микроваттные операционные усилители с нулевым дрейфом использующие передовой метод коррекции смещения. При напряжении питания в диапазоне от 1,8 до 5,5 В данные усилители обеспечивают полный размах входного и выходного напряжения и обладают исключительно малым смещением. Кроме этого, они обладают высокими коэффициентом подавления напряжения питания (PSRR) и коэффициентом подавления синфазного сигнала (CMRR) при типовом потреблении 13 мкА на каждый усилитель. Совокупность перечисленных свойств делает усилители ADA4051-1/ADA4051-2 идеальными для использования в автономных устройствах, питаемых от батарей, для которых высокая точность и низкая потребляемая мощность являются важными требованиями.Микросхемы ADA4051-1/ADA4051-2 сертифицированы для работы в расширенном индустриальном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Усилитель ADA4051-1 выпускается в 5-ти выводных корпусах SOT-23 и SC-70. Усилитель ADA4051-2 выпускается в 8-ти выводных корпусах MSOP и LFCSP.
Микросхемы ADA4051-1/ADA4051-2 являются представителями расширяющегося семейства операционных усилителей с нулевым дрейфом, предлагаемых компанией Analog Devices, Inc. Список подобных устройств может быть найден в таблице, генерируемой при нажатии кнопки "Найти похожие по рабочим параметрам продукты", расположенной ниже.
Области применения
- Датчики давления и положения
- Измерители температуры
- Электронные весы
- Медицинская аппаратура
- Автономные устройства, питаемые от батарей
- Портативное тестовое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Обучающие материалы (6)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.