Обзор

Особенности и преимущества

  • Очень низкий шум напряжения: 1.8 нВ/√Гц
  • Малый входной ток смещения: 90 нА, макс.
  • Напряжение смещения: 125 мкВ, макс.
  • Высокий коэффициент усиления: 120 дБ
  • Широкая полоса: 12 МГц
  • Диапазон напряжений питания: от ±5 В до ±15 В

Подробнее о продукте

ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 – это прецизионные усилители с шумом 1.8 нВ/√Гц, обладающие напряжением смещения 40 мкВ, дрейфом 0.7 мкВ/°C, полосой 12 МГц и малым потребляемым током (1.7 мА на канал).

Усилители ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 производятся по технологии iPolar™, обеспечивающей такие преимущества, как сокращение шума и потребляемой мощности, повышение быстродействия и стабильности, а также уменьшение габаритов. Благодаря инновационным схемотехническим решениям ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 поддерживают плотность шума напряжения на уровне 1.8 нВ/√Гц и низкую граничную частоту шума 1/f (6 Гц) при потребляемом токе всего 1.7 мА на канал. Малые габариты корпуса позволяют сократить занимаемую на печатной плате площадь, сократить стоимость и увеличить свободу действий при проектировании топологии печатной платы.

Данные усилители могут применяться в таких областях, как прецизионные управляющие системы, фильтры контуров ФАПЧ, прецизионные фильтры, медицинские и аналитические измерительные приборы, прецизионные схемы управления источниками питания, автоматизированное тестовое оборудование и системы сбора данных. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются в диапазоне напряжений питания от ±5 В до ±15 В и диапазоне температур от −40°C до +125°C.

Усилители ADA4004-1, ADA4004-2 и ADA4004-4 являются представителями постоянного растущего семейства операционных усилителей компании Analog Devices с малым шумом (см. таблицу 1).

Области применения

  • Прецизионные измерительные приборы
  • Составные блоки фильтров
  • Предварительные усилители для микрофонов
  • Промышленные системы управления
  • Интерфейс с термопарами и РТД
  • Буферы источников опорного напряжения

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (8)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Редко задаваемые вопросы (2)
  • Технические статьи (3)
  • Инструменты и симуляторы

    Модели SPICE

    Инструменты проектирования

    Мастер расчета активных фильтров

    Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

    Analog Photodiode Wizard

    Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.