Обзор
Особенности и преимущества
- Low TCVOS:
±5 μV/°C typical - Low input bias current:
20 pA typical at VSY = ±15 V - Low noise
- 7.7 nV/√Hz typical at
f = 1 kHz
- 1.2 μV rms at 20 Hz to 20 kHz - Low distortion: 0.00006%
- No phase reversal
- Rail-to-rail output
- Unity-gain stable
Подробнее о продукте
The ADA4001-2 is a dual JFET amplifier that features low input bias current, low input voltage noise, low input current noise, and rail-to-rail output.
The combination of low offset, low noise, and very low input bias currents makes this amplifier especially suitable for high impedance sensor amplification and precise current measure-ments using shunts. The combination of dc precision, low noise, and fast settling time results in superior accuracy in medical instruments, electronic measurement, and automated test equipment. Unlike many competitive amplifiers, the ADA4001-2 maintains fast settling performance even with substantial capacitive loads. Unlike many older JFET amplifiers, the ADA4001-2 does not suffer from output phase reversal when input voltages exceed the maximum common-mode voltage range.
Fast slew rate and great stability with capacitive loads make the ADA4001-2 a perfect fit for high performance filters. Low input bias currents, low offset, and low noise result in a wide dynamic range of photodiode amplifier circuits. Low noise and low dis-tortion, high output current, and excellent speed make the ADA4001-2 a great choice for audio applications.
The ADA4001-2 is specified over the −40°C to +125°C extended industrial temperature range.
The ADA4001-2 is available in an 8-lead narrow SOIC package.
Applications
- Instrumentation
- Medical Instruments
- Multipole filters
- Precision current measurement
- Photodiode amplifiers
- Sensors
- Audio
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Часто задаваемые вопросы (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4001-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.