Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая скорость нарастания: 20 В/мкс
- Короткое время установления
- Низкое напряжение смещения: 1.70 мВ, макс.
- Ток смещения: 40 пА, макс.
- Напряжение питания от ±4 В до ±18 В
- Низкий шум напряжения: 16 нВ/√Гц
- Стабилен при единичном усилении
- Диапазон синфазных напряжений включает +VS
- Широкая полоса: 5 МГц
Подробнее о продукте
ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4 – это прецизионные операционные усилители с входным каскадом на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом), обладающие очень малым током смещения и низким энергопотреблением. Благодаря комбинации высокого входного импеданса, малого входного тока смещения, широкой полосы, высокой скорости нарастания и короткого времени установления ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4 идеально подходят для схем входного интерфейса с аналого-цифровыми преобразователями и буферизации выходных сигналов цифро-аналоговых преобразователей. Диапазон входных синфазных напряжений включает в себя положительное напряжение питания, что делает данные компоненты превосходным выбором для работы с сигналами цепи высокого напряжения.
К другим возможным областям применения ADA4000-1/ADA4000-2/ ADA4000-4 относятся электронные измерительные приборы, схемы усиления, буферизации и интеграции в автоматизированном тестовом оборудовании, прецизионное усиление сигналов фотодиодов и широкополосные прецизионные фильтры (включая фильтры контуров ФАПЧ). Компоненты также реализуют различные вспомогательные функции, такие как буферизация опорного напряжения, преобразование уровней, управляющий интерфейс ввода/вывода, контроль и управление питанием.
Области применения
- Усиление/буферизация опорного напряжения
- Установка/преобразование уровней
- Активные фильтры
- Контроль/управление питанием
- Измерение или контроль тока/напряжения
- Системы сбора данных
- Схемы выборки и хранения
- Интеграторы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.