Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V AFETG core
  • Internal LDO regulators
  • 24 programmable vertical clock signals
  • Correlated double sampler (CDS) with
      −3 dB, 0 dB, +3 dB, and +6 dB gain
  • 6 dB to 42 dB, 10-bit variable gain amplifier (VGA)
  • 14-bit, 32 MHz analog-to-digital converter (ADC)
  • Black level clamp with variable level control
  • Complete on-chip timing generator
  • Precision Timing core with ~488 ps resolution
  • On-chip 3 V horizontal and RG drivers
  • General-purpose outputs (GPOs) for shutter and system support
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD9990 is a highly integrated CCD signal processor for digital still camera applications. It includes a complete analog front end with analog-to-digital conversion and a full-function, programmable timing generator for a 2-channel output CCD. Each channel is specified up to 32 MHz. The timing generator is capable of supporting up to 24 vertical clock signals to control advanced CCDs. A Precision Timing™ core allows adjustment of high speed clocks with approximately 488 ps resolution at 32 MHz operation. The AD9990 also contains eight general-purpose outputs that can be used for shutter and system functions.

Each analog front end includes black level clamping, a CDS, a VGA, and a 14-bit ADC. The timing generator provides all the necessary CCD clocks: RG, H-clocks, V-clocks, sensor gate pulses, substrate clock, and substrate bias control.

The AD9990 is specified over an operating temperature range of −25°C to +85°C.

Applications

  • Digital still cameras
  • Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

    ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь