Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Automated clamping level adjustment
  • 140 MSPS maximum conversion rate
  • 300 MHz analog bandwidth
  • 0.5 V to 1.0 V analog input range
  • 500 ps p-p PLL clock jitter at 110 MSPS
  • 3.3 V power supply
  • Full sync processing
  • Sync detect for hot plugging
  • Midscale clamping
  • Power-down mode
  • Low power: 500 mW typical
  • 4:2:2 output format mode

Подробнее о продукте

The AD9985A is a complete 8-bit, 140 MSPS, monolithic analog interface optimized for capturing RGB graphics signals from personal computers and workstations. Its 140 MSPS encode rate capability and full power analog bandwidth of 300 MHz support resolutions up to SXGA (1280 × 1024 at 75 Hz).

The AD9985A includes a 140 MHz triple ADC with internal 1.25 V reference, a PLL, and programmable gain, offset, and clamp control. The user provides only a 3.3 V power supply, analog input, and horizontal sync (Hsync) and Coast signals. Three-state CMOS outputs can be powered from 2.5 V to 3.3 V.

The AD9985A’s on-chip PLL generates a pixel clock from the Hsync input. Pixel clock output frequencies range from 12 MHz to 140 MHz. PLL clock jitter is 500 ps p-p typical at 140 MSPS. When the COAST signal is presented, the PLL maintains its output frequency in the absence of Hsync. A sampling phase adjustment is provided. Data, Hsync, and clock output phase relationships are maintained.

The AD9985 also offers full sync processing for composite sync and sync-on-green applications, variable analog input bandwidth control, variable SOGIN bandwidth control and selectable input filtering.

A clamp signal is generated internally or can be provided by the user through the CLAMP input pin. This interface is fully programmable via a 2-wire serial interface.

Fabricated in an advanced CMOS process, the AD9985A is provided in a space-saving 80-lead LQFP surface-mount Pb-free plastic package, and is specified over the –40°C to +85°C temperature range.

APPLICATIONS

  • RGB graphics processing
  • LCD monitors and projectors
  • Plasma display panels
  • Scan converters
  • Microdisplays
  • Digital TVs

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.