Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Automated clamping level adjustment
  • 140 MSPS maximum conversion rate
  • 300 MHz analog bandwidth
  • 0.5 V to 1.0 V analog input range
  • 500 ps p-p PLL clock jitter at 110 MSPS
  • 3.3 V power supply
  • Full sync processing
  • Sync detect for hot plugging
  • Midscale clamping
  • Power-down mode
  • Low power: 500 mW typical
  • 4:2:2 output format mode

Подробнее о продукте

The AD9985 is a complete 8-bit, 140 MSPS, monolithic analog interface optimized for capturing RGB graphics signals from personal computers and workstations. Its 140 MSPS encode rate capability and full power analog bandwidth of 300 MHz support resolutions up to SXGA (1280 × 1024 at 75 Hz).

The AD9985 includes a 140 MHz triple ADC with internal 1.25 V reference, a PLL, and programmable gain, offset, and clamp control. The user provides only a 3.3 V power supply, analog input, and Hsync and COAST signals. Three-state CMOS outputs may be powered from 2.5 V to 3.3 V.

The AD9985’s on-chip PLL generates a pixel clock from the Hsync input. Pixel clock output frequencies range from 12 MHz to 140 MHz. PLL clock jitter is 500 ps p-p typical at 140 MSPS. When the COAST signal is presented, the PLL maintains its output frequency in the absence of Hsync. A sampling phase adjustment is provided. Data, Hsync, and clock output phase relationships are maintained. The AD9985 also offers full sync processing for composite sync and sync-on-green applications.

A clamp signal is generated internally or may be provided by the user through the CLAMP input pin. This interface is fully programmable via a 2-wire serial interface.

Fabricated in an advanced CMOS process, the AD9985 is provided in a space-saving 80-lead LQFP surface-mount plastic package and is specified over the –40°C to +85°C temperature range.

Applications
  • RGB graphics processing
  • LCD monitors and projectors
  • Plasma display panels
  • Scan converters
  • Microdisplays
  • Digital TV

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

ПО и системные требования

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь