Обзор

Особенности и преимущества

  • 10-bit, analog-to-digital converters
  • 170 MSPS maximum conversion rate
  • Low PLL clock jitter at 170 MSPS
  • Automatic gain matching
  • Automated offset adjustment
  • 2:1 input mux
  • Power-down via dedicated pin or serial register
  • 4:4:4, 4:2:2, and DDR output format modes
  • Variable output drive strength
  • Odd/even field detection
  • External clock input
  • Regenerated Hsync output

Подробнее о продукте

The AD9984A is a complete 10-bit, 170 MSPS, monolithic analog interface optimized for capturing YPbPr video and RGB graphics signals. Its 170 MSPS encode rate capability and full power analog bandwidth of 300 MHz support all HDTV video modes up to 1080p, as well as graphics resolutions up to UXGA (1600 × 1200 at 60 Hz).

The AD9984A includes a 170 MHz triple ADC with an internal reference, a PLL, and programmable gain, offset, and clamp control. The user provides only a 1.8 V power supply and an analog input. Three-state CMOS outputs can be powered from 1.8 V to 3.3 V.

The AD9984A on-chip PLL generates a sample clock from the tri-level sync (for YPbPr video) or the horizontal sync (for RGB graphics). Sample clock output frequencies range from 10 MHz to 170 MHz. With internal coast generation, the PLL maintains its output frequency in the absence of a sync input. A 32-step sampling clock phase adjustment is provided. Output data, sync, and clock phase relationships are maintained.

The auto-offset feature can be enabled to automatically restore the signal reference levels and calibrate out any offset differences between the three channels. The auto channel-to-channel gain-matching feature can be enabled to minimize any gain mismatches between the three channels.

The AD9984A also offers full sync processing for composite sync and sync-on-green applications. A clamp signal is generated internally or can be provided by the user through the CLAMP input pin.

Fabricated in an advanced CMOS process, the AD9984A is provided in a space-saving, Pb-free, 80-lead low profile quad flat package (LQFP) or 64-lead lead frame chip scale package (LFCSP) and is specified over the 0°C to 70°C temperature range.

Applications

  • Advanced TVs
  • Plasma display panels
  • LCDTV
  • HDTV
  • RGB graphics processing
  • LCD monitors and projectors
  • Scan converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь