Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 95 MSPS maximum conversion rate
  • 9% or less p-p PLL clock jitter at 95 MSPS
  • Automated offset adjustment
  • 2:1 input mux
  • Power-down via dedicated pin or serial register
  • 4:4:4, 4:2:2, and DDR output format modes
  • Variable output drive strength
  • Odd/even vield detection
  • External clock input
  • Regenerated Hsync output
  • Programmable output high impedance control
  • Hsyncs per Vsyncs counter

Подробнее о продукте

The AD9980 is a complete, 8-bit, 95 MSPS, monolithic analog interface optimized for capturing YPbPr video and RGB graphics signals. Its 95 MSPS encode rate capability and fullpower analog bandwidth of 200 MHz supports all HDTV video modes and graphics resolutions up to XGA (1024 × 768 at 85 Hz).

The AD9980 includes a 95 MHz triple ADC with an internal reference, a PLL, programmable gain, offset, and clamp controls. The user provides only 3.3 V and 1.8 V power supplies and an analog input. Three-state CMOS outputs may be powered from 1.8 V to 3.3 V.

The AD9980’s on-chip PLL generates a sample clock from the tri-level sync (for YPbPr video) or the horizontal sync (for RGB graphics). Sample clock output frequencies range from 10 MHz to 95 MHz. PLL clock jitter is 9% or less p-p typical at 95 MSPS.

With internal Coast generation, the PLL maintains its output frequency in the absence of sync input. A 32-step sampling clock phase adjustment is provided. Output data, sync, and clock phase relationships are maintained.

The auto-offset feature can be enabled to automatically restore the signal reference levels and to automatically calibrate out any offset differences between the three channels. The AD9980 also offers full sync processing for composite sync and sync-ongreen applications. A clamp signal is generated internally or may be provided by the user through the CLAMP input pin.

Fabricated in an advanced CMOS process, the AD9980 is provided in a space-saving, 80-pin, Pb-free, LQFP surface mount plastic package. It is specified over the 0°C to +70°C temperature range.

Applications
  • Advanced TVs
  • Plasma display panels
  • LCD TV
  • HDTV
  • RGB graphics processing
  • LCD monitors and projectors
  • Scan converters

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь