Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD9979 is a highly integrated CCD signal processor for high speed digital video camera applications. Specified at pixel rates of up to 65 MHz, the AD9979 consists of a complete analog front end with analog-to-digital conversion, combined with a programmable timing driver. The Precision Timing core allows adjustment of high speed clocks with approximately 240 ps resolution at 65 MHz operation.The analog front end includes black-level clamping, CDS, VGA, and a 65 MSPS, 14-bit analog-to-digital converter (ADC). The timing driver provides the high speed CCD clock drivers for RG, HL, and H1 to H4. Operation is programmed using a 3-wire serial interface.
Available in a space-saving, 7 mm × 7 mm, 48-lead LFCSP, the AD9979 is specified over an operating temperature range of −25°C to +85°C.
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.